Ir a todas las informaciones de prensa

Redundancia de dispositivos PROFINET

06.12.2018

Redundancia de dispositivos PROFINET  

Redundancia de dispositivos PROFINET

Phoenix Contact ha logrado ahora con la autorización de la versión de software V1.6 del Profinet Device Single Chip TPS-1 comunicar un equipo Profinet de forma redundante con dos controladores (Primary and Backup).

La nueva posibilidad no precisa cambios de hardware ni del software de las aplicaciones en los equipos ya existentes. Basta con cargar de nuevo el Profinet Stack V1.6 en el Single Chip. Un sistema de controlador redundante permite, en función de los requisitos, acceder a los datos de entrada o salida del equipo. Además de la redundancia que ofrece, el TPS-1 se puede emplear con la nueva versión de software de forma ilimitada para el estándar Profinet 2.35.

La redundancia es un requisito importante en la automatización de procesos para garantizar la disponibilidad de las instalaciones y los procesos. Para esta aplicación, se definió en Profinet un comportamiento adecuado (Profinet System Redundancy) con objeto de lograr un concepto uniforme para la redundancia de los diferentes fabricantes.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380