Ir a todas las informaciones de prensa

Solución para la monitorización y el control de instalaciones fotovoltaicas grandes

29.06.2016

Combinación de equipos de conmutación Array Control  

Array Control: para un servicio eficiente de instalaciones fotovoltaicas grandes

La combinación de equipos de conmutación Array Control de Phoenix Contact ayuda a las empresas explotadoras de instalaciones y a los planificadores a implementar una gestión de parques eficiente de instalaciones fotovoltaicas grandes.

Una instalación solar incluye múltiples cajas de conexión de generadores, inversores y componentes de monitorización adicionales como sensores de referencia, estaciones meteorológicas o medidores de energía. Para poder hacer frente a la cantidad de datos que se genera, el parque fotovoltaico se divide en segmentos individuales, los denominados arrays. La combinación de equipos de conmutación registra los datos de medición de los arrays según un modelo de datos uniforme y los transfiere a la sala de control centralizada. Los bloques de función preprogramados facilitan la integración de los distintos componentes en el Array Control. En caso de que se produzca una sobrecarga de la red, se acciona el inversor para reducir la potencia. Además, esta solución se encarga de múltiples funciones de diagnóstico, p. ej. en caso de caída de la potencia de un string.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380