Ir a todas las informaciones de prensa

Segmentación flexible de las redes

06.12.2018

Dos switches NAT de la línea 2000  

Los nuevos switches NAT de la línea 2000 se pueden configurar de forma particularmente individual y se pueden emplear de forma flexible

Phoenix Contact amplía la gama de la línea de productos Switch 2000 con tres variantes con función NAT.

Los switches NAT aúnan las funciones de un switch gestionado y un router NAT en un solo equipo y son, por tanto, aptos para la integración sencilla de instalaciones con los mismos rangos de dirección IP en redes superiores. Para la traducción de las direcciones IP, están disponibles en la nueva línea de equipos diferentes mecanismos NAT: 1:1 NAT, virtual NAT, IP Masquerading y Port Forwarding. Además, se pueden dividir de forma flexible los ocho puertos de los switches, p. ej. como switch NAT clásico con un puerto WAN y siete puertos LAN o con varios puertos WAN para la conexión de una máquina a varias redes superiores, p. ej. en una red de producción y diagnóstico. Para alcanzar una alta fiabilidad tanto en el interior de la instalación como en la conexión a redes superpuestas, FL NAT 2000 admite diferentes mecanismos redundantes en el lado LAN y WAN. En función de la aplicación, están disponibles variantes con funciones optimizadas para la construcción en serie de máquinas o con funciones de switch ampliadas, así como homologaciones específicas del sector y comunicación de gigabit.

Los nuevos switches NAT reemplazan a la anterior línea de equipos FL NAT SMN.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380