Ir a todas las informaciones de prensa

Medición, comunicación y facturación de datos energéticos

08.02.2019

Contadores de energía MID EMpro  

Medición de consumidores, comunicación y facturación con los contadores de energía MID EMpro

Los nuevos contadores de energía MID de la serie de productos EMpro se emplean con fines de facturación.

Con los equipos de medición registrará los parámetros eléctricos más importantes y los transmitirá a través de las interfaces habituales. Las variantes de producto para la medición directa de corriente le ahorrarán tiempo y dinero.

Los contadores de energía se han probado según la directiva europea de equipos de medición "Measuring Instruments Directive". Le permite facturar el consumo de energía medido a través de los centros de costes. Los equipos de medición registran la corriente, la tensión, la potencia y la energía. Para las corrientes elevadas, tiene a su disposición las variantes con entrada de medición para transformadores de corriente. Podrá registrar las corrientes hasta 80 A de forma rápida y directa a través de los modelos con transformador de corriente interno. Puede medir la tensión directamente en todos los contadores de energía. En el procesador se calcularán otros valores y se facilitarán a través de las interfaces. La comunicación en su sistema de control superior se realiza a través de la interfaz Mbus, Modbus/RTU o Modbus/TCP. Además, todos los equipos disponen de una salida S0. Con un ancho de solo 72 mm, los productos le ahorrarán mucho espacio en el armario de control.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380