Ir a todas las informaciones de prensa

Los PCs de panel Valueline ganan el premio German Design Award

27.03.2017

PC de panel Valueline junto al logotipo del German Design Award  

Galardonado con el premio German Design Award

La nueva generación de PCs de panel Valueline de Phoenix Contact ha sido galardonada con el premio German Design Award 2017.

La serie de PCs de panel convenció al jurado internacional por su atractivo diseño y potente técnica. Con los PCs de panel se pueden implementar con fiabilidad todos los procesos de mando y monitorización en la instalación. Los equipos con pantalla Multitouch resultan apropiados para el montaje en la parte frontal del armario de control, con lo que la combinación de la tecnología informática más moderna y un diseño atractivo adquiere una relevancia aún mayor. El usuario puede elegir entre varias clases de potencia y tamaños de pantalla entre 7,0 y 21,5 pulgadas. Los PCs industriales se han diseñado sin ventiladores y sin piezas móviles, lo que hace que los equipos sean seguros contra fallos y duraderos.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Más información