Los Box-PCs y PCs de panel Valueline están equipados con procesadores Intel® Celeron® y Core™ i3 de última generación.
Los PCs de panel con lámina táctil resistiva se ofrecen en los tamaños de pantalla de 12 a 24 pulgadas en las relaciones 4:3 o 16:9. Gracias al diseño con dimensiones no modificadas, los PCs industriales pueden integrarse fácilmente en instalaciones existentes. Entre las ventajas de la línea de productos cabe destacar una elevada disponibilidad del sistema mediante el diseño apto para la industria y sin ventiladores. Mediante los accesos a todos los componentes importantes, los PCs de panel resultan muy fáciles de mantener para el usuario. Una conexión USB frontal opcional permite una puesta en servicio sencilla. Gracias a la combinación de un diseño probado y la tecnología más innovadora, los múltiples PCs industriales configurables resultan adecuados para visualizar, medir, regular y controlar.
"$pageName" en