Para el comprobador CHECKMASTER 2 se suministran dos nuevos adaptadores de prueba. Ahora, también pueden probarse con el laboratorio de ensayo móvil los equipos de protección contra sobretensiones de las líneas de productos Flashtrab-SEC-H así como Plugtrab-UFBK y -UAK.
Durante la amplia comprobación de la capacidad de funcionamiento se comprueban todos los elementos constructivos relevantes de la protección contra sobretensiones. Se detectan los componentes de protección contra sobretensiones dañados previamente en los que se ha alcanzado el límite de tolerancia y se recomienda un cambio. De este modo, se aumenta la disponibilidad de la instalación y se previenen intervenciones de servicio innecesarias. Con los dos nuevos adaptadores de prueba CM 2-PA-SEC-Hybrid y CM 2-PA-PT/A se amplía la gama de productos a un total de siete alojamientos para prueba.
"$pageName" en