Ir a todas las informaciones de prensa

Módulo de redundancia activo como variante OVP

14.05.2019

Módulo de redundancia activo con OVP  

Módulo de redundancia activo con OVP

Con el nuevo módulo de redundancia activo de Phoenix Contact aumentará la disponibilidad de su instalación mediante el desacoplamiento y la supervisión.

La variante VP del módulo S-ORING desacopla las redes de alimentación y guía el cable de forma redundante y separada hasta el consumidor. En combinación con las nuevas fuentes de alimentación QUINT POWER, puede supervisar la tensión de entrada y el trayecto de desacoplamiento de forma continua. Gracias al control de funcionamiento preventivo, el módulo le informa sobre las tensiones de salida de las fuentes de alimentación, los defectos en el cableado y el trayecto de desacoplamiento. Detecte a tiempo los estados de funcionamiento críticos. Con el empleo del módulo S-ORING, mediante el desacoplamiento activo con MOSFET, ahorrará hasta el 70 por ciento de la energía. La OVP (Over Voltage Protection) protege los consumidores descendentes frente a las sobretensiones en la salida superiores a 30 V DC. Con 40 A, el módulo resulta adecuado para tensiones continuas de 12 a 24 V. Gracias a su diseño estrecho de 32 mm de anchura ahorrará espacio en el armario de control. Gracias al amplio rango de temperatura de -40 a +70 °C también es apto para la industria y se puede utilizar de forma flexible. Con la pintura de protección y la homologación Ex ATEX e IEC puede emplear el módulo incluso en condiciones ambientales extremas.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380