Las nuevas carcasas HEAVYCON STANDARD en los tamaños D15, D25 y D50 protegen sus interfaces también en su construcción especialmente estrecha.
Constan de fundición inyectada de aluminio resistente a la corrosión de alta calidad y ofrecen una estanqueidad fiable hasta el índice de protección IP67. Gracias a sus superficies y juntas conductivas también son adecuadas para sus aplicaciones CEM. Puede montar y realizar el mantenimiento de la carcasa rápida y fácilmente. Son totalmente compatibles con el estándar industrial en cuanto a la enchufabilidad y el montaje. Todos los insertos de contactos de las series A10 y A16 puede utilizarlos en las nuevas carcasas. Las carcasas D50 con bridas transversales alojan dos insertos uno junto al otro respectivamente.
"$pageName" en