Phoenix Contact presenta nuevas cajas para electrónica especialmente para sistemas incorporados.
Gracias a las paredes laterales extraíbles, las cajas para electrónica universales UCS permiten soluciones electrónicas modulares en las alturas de construcción 47 mm y 67 mm. Las cajas en el índice de protección IP40 protegen de forma fiable placas de circuito impreso individuales y estándar frente a la penetración de cuerpos extraños. Puede utilizar las cajas orientadas al diseño como cajas de sobremesa, murales o para carril. Las cajas para electrónica son de policarbonato (UL V0) y resultan adecuadas para un amplio rango de temperatura de -40 °C a +85 °C. El diseño modular con partes de la caja que pueden combinarse entre sí le reduce el gasto de logística y le permite una sencilla integración de interfaces individuales para la transmisión de señales, datos y potencia.
"$pageName" en