Phoenix Contact ha equipado los bornes seccionables para transductores de medición UT 6-T/SP hasta 6 mm² para acciones de conmutación conscientes con separación longitudinal y puenteo de cortocircuito atornillables.
Los símbolos de conmutación en los bornes ofrecen además un soporte para el manejo sencillo y seguro. Los bornes seccionables para transductores de medición poseen hasta seis fosos funcionales universales para la distribución de potencial o para fines de prueba y permiten con ello la máxima funcionalidad. Con los 2 hasta 16 puentes enchufables de libre confección pueden realizarse con ahorro de tiempo todas las tareas de la distribución de potencial. Una construcción adaptada a la aplicación se logra utilizando bornes de paso con el mismo contorno. Tanto en el rango del contador previo como en la protección de instalaciones de conmutación, potencia y dispositivos, gracias a la elevada funcionalidad y opciones de combinación se reduce considerablemente el esfuerzo de cableado en la línea de bornes.
"$pageName" en