Ir a todas las informaciones de prensa

Relés de seguridad potentes en tan solo 6 mm de ancho de construcción

06.04.2015

Relés de seguridad muy compactos en 6 y 12 mm de ancho de construcción  

PSRmini ofrece hasta un 70 % de ahorro de espacio con plena potencia

Los nuevos módulos de seguridad PSRmini de Phoenix Contact son los relés de seguridad más estrechos del mundo con la potencia de un relé de seguridad grande.

Concentrados en 6 mm de ancho de construcción ofrecen una elevada seguridad debido a los contactos de conducción forzada. La construcción compacta es posible mediante la tecnología de relés de nuevo desarrollo de Phoenix Contact. La base la forma un relé elemental estrecho y potente, que se caracteriza por la poca necesidad de espacio, el bajo consumo de energía y la elevad disponibilidad del sistema. Con un ancho de construcción de 6 mm, el relé ofrece con eficiencia energética la misma potencia en un tercio del volumen de construcción necesario hasta ahora. Puede integrarse directamente en dispositivos como controladores de arranque. El relé elemental con conducción forzada según EN 50205 consta de un contacto normalmente abierto y uno normalmente cerrado. Por este motivo, puede utilizarse sobre todo para conceptos de seguridad de escalado fino a partir de un contacto de autorización. El consumo de energía se reduce hasta un 20 % gracias a la poca absorción de corriente del novedoso relé. Con el fin de cumplir la precisión de fabricación requerida según los elevados requisitos de calidad, el relé elemental se fabrica con todas sus piezas individuales completamente en Phoenix Contact. Los relés de seguridad conectan cargas hasta 6 amperios, son compatibles con muchos emisores de señales y son de uso versátil gracias a las amplias homologaciones.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380