Ir a todas las informaciones de prensa

Switches gestionados para armarios de control planos

28.11.2019

Switches gestionados con 8 y 16 puertos  

Switches gestionados en carcasa metálica plana

La familia de productos de los switches gestionados de Phoenix Contact ahora también incluye variantes en carcasa metálica con dirección de salida del puerto hacia abajo para el uso en armarios de control planos.

Los switches gestionados de la serie 2400/2500 ofrecen un gran número de funciones, variantes y homologaciones para aplicaciones de automatización.

Con las funciones Profinet y las variantes Profinet preconfiguradas también son adecuados para el uso en redes de clase B Profinet. Los switches pueden configurarse fácilmente mediante la gestión basada en web, Mode Button, tarjeta SD, SNMP, CLI o Profinet. Varios protocolos de redundancia soportados, como RSTP, MRP o LACP, permiten un establecimiento de redes con seguridad contra fallos. Además, múltiples funciones de seguridad se encargan de la protección frente a accesos no autorizados al equipo y la comunicación de datos. 


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380