El software PLC PC WORX SRT de Phoenix Contact ofrece la posibilidad de convertir un PC Windows cualquiera en un PLC.
La nueva versión PC WORX SRT V.1.10 destaca por una fácil instalación y todavía más flexibilidad. Tras la instalación del PLC por software, el PC puede ejecutar órdenes de mando y comunicarse con las correspondientes estaciones de E/S mediante protocolos como PROFINET, Modbus/TCP y TCP/IP. Asimismo, con la nueva versión es posible la conexión en serie de distintos equipos terminales mediante RS 232, RS 485/422. El servidor web integrado permite una visualización rentable de los datos de control. La nueva versión de software utiliza HTML 5 para crear las páginas web. De este modo, el usuario ahora también puede representar sus páginas de visualización en equipos terminales móviles. El software PLC es una solución rentable para tareas de automatización sencillas como el registro de datos o la ejecución automatizada de tareas de conmutación más pequeñas. La base para ello la constituyen la comunicación de E/S flexible y la posibilidad de combinar en un equipo funciones de control, visualización y programación así como aplicaciones Windows adicionales.
"$pageName" en