Ir a todas las informaciones de prensa

La tecnología de conexión FV tiene un nombre

28.05.2018

La tecnología de conexión FV tiene un nombre: SUNCLIX  

La tecnología de conexión FV tiene un nombre: SUNCLIX

Phoenix Contact ha desarrollado especialmente para los elevados requisitos de la industria fotovoltaica el programa de tecnología de conexión SUNCLIX.

Entre las soluciones se encuentran los conectores DC con conexión de resorte y crimpada, adaptadores de fusibles para proteger los hilos DC, distribuidores en Y y una amplia gama de accesorios. Los conectores DC son aptos para conductos con secciones de 2,5 mm² a 16 mm² (AWG 14-6). Los conectores para equipos y de campo cumplen el índice de protección IP66/68 (2 m/24 h), están certificados según UL6703 e IEC 62852 y transmiten potencias de hasta 1500 V/65 A. El amplio rango de temperaturas de -40 °C a +85 °C permite un empleo fiable de las soluciones SUNCLIX en todas las zonas geográficas y los ámbitos de aplicaciones.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380