Para aplicaciones cable a cable (Wire-to-Wire): conectores para placas de circuito impreso invertidos de la serie PTSM
Phoenix Contact amplía su serie de conectores PTSM con modelos invertidos para conexiones cable a cable (Wire-to-Wire).
Los conectores para placas de circuito impreso blancos se han diseñado en paso de 2,5 mm y para corrientes hasta 6 A así como tensiones hasta 320 V. Con la cómoda conexión push-in, los cables con secciones de 0,14 mm² a 0,5 mm² pueden conectarse rápidamente y con fiabilidad. Gracias a la construcción pequeña y plana, la serie PTSM resulta especialmente adecuada para aplicaciones LED. El programa incluye soluciones de conexión para aplicaciones cable a placa (Wire-to-Board), placa a placa (Board-to-Board) y cable a cable (Wire-to-Wire). Para distintos campos de aplicación se suministran versiones en blanco y negro.
"$pageName" en