Con el nuevo armario de control DNO Control, Phoenix Contact ofrece una plataforma flexible formada por componentes de hardware y software adaptados entre sí que regula las cantidades de energía de una instalación fotovoltaica en el punto de conexión a la red.
El armario de control basado en un sistema de control reduce considerablemente el esfuerzo de elaboración de soluciones para la gestión de la alimentación. Este ofrece una elevada flexibilidad en cuanto a las interfaces que deben soportarse. Por este motivo, no es necesario utilizar pasarelas de enlace de comunicación adicionales. Además, el armario de control también puede regular instalaciones de generación de energía descentralizadas híbridas. En estas se combinan entre sí distintas tecnologías de generación de energía como la eólica, la fotovoltaica y acumuladores de energía. La proporción en continuo crecimiento de generación de energía renovable descentralizada afecta a la estabilidad de las redes de distribución. Por este motivo, las empresas explotadoras de la red exigen en sus condiciones de conexión técnicas la puesta a disposición de funciones para la gestión de la alimentación por parte de la empresa explotadora de la instalación en lo referente al punto de conexión a la red. Estas condiciones de conexión incluyen la posibilidad de ajuste remoto de la potencia activa y reactiva por parte de la empresa explotadora de la red así como su regulación en función de los parámetros de red en el punto de alimentación. Phoenix Contact cumple estos requisitos con su DNO Control para una regulación de la alimentación fiable y flexible.
"$pageName" en