Ir a todas las informaciones de prensa

Borne para placa de circuito impreso de alta corriente para la electrónica de potencia

09.11.2015

Borne para placa de circuito impreso de alta corriente para la electrónica de potencia hasta 232 A  

Borne para placa de circuito impreso de alta corriente para la electrónica de potencia hasta 232 A

Con los nuevos bornes para placa de circuito impreso MKDSP 95 de Phoenix Contact ahora pueden transferirse hasta 232 A directamente a la placa de circuito impreso.

Con una tensión de hasta 1000 V, el borne sujeta cables con una sección de hasta 95 mm². Con la variante más pequeña MKDSP 50, con secciones de cable hasta 50 mm² pueden transferirse 150 A. Para la conexión sencilla y segura, en ambos bornes se utilizan destornilladores Torx usuales en el comercio. Los bornes para placa de circuito impreso de uno hasta cinco polos pueden soldarse por ola y ofrecen una toma de pruebas integrada. Con el MKDSP 50 y el MKDSP 95, Phoenix Contact amplía su gama de productos en el ámbito de los bornes para placa de circuito impreso para corrientes elevadas.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380