Ir a todas las informaciones de prensa

Nuevos relés octales para aplicaciones de energía

19.05.2016

Relés octales  

Relé octal enchufable para tensiones hasta 220 V DC

El programa de productos de los sistemas de relés para la industria de Phoenix Contact se complementa con nuevos relés octales con una tensión de bobina de 220 V DC.

Los relés individuales enchufables son compatibles con los zócalos de relé de las series RIFLINE complete y PR. Son adecuados para aplicaciones del sector energético. Los relés disponen de un rango de tensión de apriete definido de 0,6 a 0,8 x UN (UN = 220 V DC) y una construcción robusta. Como material de contacto se utiliza plata-níquel, que además de una elevada resistencia a las quemaduras ofrece una baja tendencia a la soldadura. Debido al LED de estado integrado y a la visualización mecánica de la posición de conmutación, el usuario puede detectar en cualquier momento los estados de conmutación. El accionamiento manual permite además una medición de paso de la instalación antes de la puesta en servicio para identificar fallos de cableado. Según los requisitos, los relés octales electromecánicos están disponibles en distintas versiones con dos o tres contactos conmutados.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380