Los nuevos modelos de los switches gestionados FL Switch 7000 de Phoenix Contact permiten ahora la integración de células de control EtherNet/IP de alta disponibilidad con redundancia DLR en estructuras Gigabit de orden superior.
Hasta cuatro puertos Combo (SFP o RJ45) con una tasa de transferencia de datos en el rango de Gigabits proporcionan una alta flexibilidad al diseñar aplicaciones con conexiones de cobre y fibra de vidrio. De este modo, en una aplicación pueden implementarse de forma flexible tanto las dos conexiones en el anillo DLR como el acoplamiento redundante en estructuras de 3 capas de orden superior con hasta cuatro conexiones de fibra de vidrio. Gracias a la gran selección de módulos de fibra de vidrio SFP son posibles conexiones monomodo y multimodo con longitudes de cable de hasta 80 kilómetros. Así, los switches resultan adecuados como interfaz entre la red de producción y la célula de automatización o cuando es importante la libre selección del medio de transmisión. La compatibilidad con los protocolos RSTP y DLR facilita una redundancia universal en toda la instalación.
"$pageName" en