Ir a todas las informaciones de prensa

Nuevo conector FV con conexión engastada

21.03.2016

Nuevo conector FV con conexión engastada  

Nuevo conector FV con conexión engastada

Phoenix Contact ofrece ahora los nuevos conectores para fotovoltaica con conexión engastada.

Los conectores DC de la línea de productos SUNCLIX resultan especialmente aptos para una confección mecánica y simplifican el cableado de sistemas fotovoltaicos. Los conectores con índice de protección IP68 se han diseñado para corrientes de hasta 30 A y tensiones de hasta 1.500 V (IEC) o 1.000 V (UL). Los contactos así como los materiales de elevada calidad proporcionan una alta durabilidad bajo los efectos de los factores atmosféricos. Gracias a la combinación de conexión engastada y cara de enchufe SUNCLIX, adaptada a las necesidades del usuario, los conectores cumplen las elevadas exigencias en cuanto a eficiencia de procesos y seguridad de cableado.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380