Ir a todas las informaciones de prensa

Bornes push-in en ejecución para sobremesa para un gran ahorro de espacio

18.05.2016

Bornes en ejecución para sobremesa  

Bornes de paso, de varios conductores y de tierra en ejecución para sobremesa hasta 6 mm²

La nueva línea de bornes PTS 4 de Phoenix Contact ahorra mucho espacio gracias a su construcción compacta y acodada. Sobre todo en sistemas de cableado por debajo del nivel de sujeción se necesita una alimentación de cables acodada.

La conexión frontal permite el cableado en espacios estrechos. Con la tecnología de conexión push-in, pueden conectarse hasta cuatro conductores fácil y rápidamente. Para ello, el cableado se realiza fácilmente y sin herramientas con conductores con puntera o conductores rígidos. Los hasta cuatro fosos funcionales también ofrecen una elevada flexibilidad en la distribución de potencial, p. ej. de un sistema trifásico o durante la comprobación. En todos los bornes se ofrece además una toma de pruebas. La línea de bornes consta de bornes de dos, tres y cuatro conductores con bornes de tierra, todos con el mismo contorno. La línea de bornes destaca además por opciones de rotulación de gran superficie. Simultáneamente, se utilizan los accesorios de sistema homogéneos CLIPLINE complete de forma que se reducen los costes de logística.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380