La función de conmutación no ampliable hace que el relé de seguridad PSR-MC31 sea apto para todas las aplicaciones de seguridad en las que se precise un alto número de ciclos de servicio.
Cada salida tiene una capacidad de conmutación de más de 2 A. Por tanto, se pueden activar cargas superiores, como las válvulas hidráulicas. Un tiempo de reacción breve de menos de 10 ms permite acortar las distancias de seguridad. El relé es compatible con todos los sensores convencionales, como los conmutadores de paro de emergencia electromagnéticos, los bloqueos, las barreras fotoeléctricas, pero también las barras o esteras de conmutación de seguridad. La reducida superficie básica permite ahorrar con el equipo hasta un 50 por ciento de espacio en comparación con los módulos de relé clásicos. En caso de que se deban conectar entre sí varios módulos, el módulo ofrece una entrada en cascada independiente. Además, el módulo se puede configurar con un arranque controlado automático o manual. Así se cumple la norma EN ISO 13849, tal y como se requiere para las funciones de seguridad con acceso de todo el cuerpo. Mediante la homologación TÜV se pueden crear aplicaciones hasta PL e o SIL 3.
"$pageName" en