Ir a todas las informaciones de prensa

Tecnología de alto rendimiento en un diseño atractivo

16.07.2015

PC de panel de la línea Embeddedline 2  

PCs de panel aptos para Multitouch con procesador Baytrail de alto rendimiento

Para tareas exigentes en la visualización de procesos, Phoenix Contact ofrece ahora PCs de panel de la línea Embeddedline 2.

Los nuevos equipos combinan un diseño atractivo con una tecnología potente. Equipados con procesadores de cuatro núcleos de la serie Intel Atom E3845 (Baytrail) y el procesador gráfico Intel HD Graphics podrá crear una plataforma de alto rendimiento para aplicaciones en la visualización de procesos. Los PCs industriales destacan por la tecnología LED y el manejo Multitouch. Estos se suministran en distintos tamaños de pantalla de 7“ a 18,5“. Al montar los equipos en una puerta del armario de control, la parte frontal con el índice de protección IP65 proporciona un servicio fiable incluso en entornos adversos con polvo. El bajo consumo eléctrico y el diseño completamente sin ventiladores proporcionan una operación y monitorización con eficiencia energética, duradera y de fácil mantenimiento.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380