Ir a todas las informaciones de prensa

Borne de paso de alta corriente con la nueva tecnología de conexión T-LOX

16.11.2015

Borne de paso de alta corriente TW 50  

Borne de paso de alta corriente TW 50

El nuevo borne de paso de alta corriente TW 50 de Phoenix Contact ofrece con la nueva tecnología de conexión T-LOX según el principio de palanca acodada una conexión de conductores fiable y confortable.

Los cables con secciones transversales de 16 a 50 mm² se giran en este caso fácilmente hacia dentro desde arriba. Mediante un sencillo giro del borne con un destornillador usual en el comercio se establece un contacto seguro del cable. Pueden transferirse intensidades hasta 150 A y tensiones hasta 1000 V. Para el cableado dentro del equipo, el borne de paso se ofrece de serie con una conexión de conductores para terminales de cable circulares usuales. También puede solicitarse con conexión con optimización del espacio y los costes a través de los carriles de contacto disponibles en el equipo. La fijación sencilla del borne en la carcasa se realiza sin herramientas mediante una cuña de inversión. De este modo, pueden compensarse grosores de pared de 1 a 5 mm.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380