Los inyectores Power over Ethernet de Phoenix Contact disponen ahora de una homologación ATEX.
Los inyectores PoE alimentan equipos aptos para PoE remotos, como cámaras, con datos y tensión mediante un cable común. Con la homologación ATEX, ahora los equipos pueden instalarse de forma ilimitada en la zona EX 2. En el entorno de los procesos, cada vez con más frecuencia se utilizan cámaras para supervisar procesos críticos y para el Condition Monitoring. Los inyectores alimentan los sistemas de cámaras para la monitorización del sistema y la monitorización de equipos, activos y recorridos.
Los inyectores PoE se han diseñado para los estándares IEEE 802.3 af (15,4 W) y at (30 W), así como opcionalmente para PoE++ con una alimentación de hasta 60 vatios. La fuente de alimentación separada galvánicamente dispone de un rango de tensión de entrada ampliado de 18-57 V DC. Los equipos de la serie INJ 2000 están equipados para el cable que conduce PoE con distintas tecnologías de conexión como push-in, además del conector hembra RJ45. Esto permite una conexión de cables sencilla sin confección de conectores macho ni herramienta especial. Además, disponen de una protección contra sobretensiones integrada.
"$pageName" en