Ir a todas las informaciones de prensa

Nuevos bornes de paso con conexión por resorte push-in

05.06.2017

Nuevos bornes de paso con conexión por resorte push-in  

Nuevos bornes de paso con conexión por resorte push-in

Los bornes de paso PT 4-WE con conexión por resorte push-in de Phoenix Contact resultan especialmente adecuados para transformadores de corriente y tensión como módulos de protección de la red.

Con el mecanismo de encaje patentado podrá montar fácil y rápidamente los bornes de paso en paredes del equipo con un grosor de hasta 2,5 mm. Los bornes de paso en paso de 5,2 mm le permiten una cómoda conexión de los conductores con secciones transversales de 0,2 mm² a 4 mm². Las versiones de 1 a 20 polos se han diseñado para corrientes hasta 30 A y tensiones transitorias hasta 6 kV.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380