Ir a todas las informaciones de prensa

Borne interrumpible por palanca con indicador de corriente con conexión push-in

22.06.2018

Podrá identificar claramente fallos o interrupciones en los cables en el estado de funcionamiento.  

Borne interrumpible por palanca con indicador de corriente con conexión push-in

Con el nuevo borne indicador de corriente PT 4-HE-ILA 100 con conexión push-in podrá identificar claramente fallos o interrupciones en los cables en el estado de funcionamiento.

La caída de tensión se evalúa en un diodo Z en el sentido de bloqueo y se visualiza mediante un LED. Mediante la palanca separadora puede separarse con seguridad el circuito eléctrico.

La construcción compacta del borne ahorra espacio en el armario de control. Mismo contorno y posibilidad de puenteado para bornes estándar. A través de la toma de pruebas en ambos lados tiene a su disposición una opción de prueba cómoda. La rotulación de todos los puntos de embornaje y la palanca separadora le ofrecen mucha claridad.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380