Ir a todas las informaciones de prensa

Flexibilidad y rendimiento: pinza para engarce con matriz giratoria

28.05.2018

CRIMPFOX DUO 10: flexibilidad y rendimiento  

La CRIMPFOX DUO 10 se acopla perfectamente a la mano gracias a su diseño ergonómico

La nueva CRIMPFOX DUO 10 es la pinza para engarce para un empleo flexible. La matriz giratoria permite agarrar frontal o lateralmente las punteras.

Activando el botón de desbloqueo en color se puede girar la matriz a la dirección de inserción necesaria. Con el bloqueo, se fija en su posición.

También puede mecanizar las punteras TWIN con el fiable mecanismo de autoajuste. Con CRIMPFOX DUO 10 cubrirá una amplia gama de secciones de 0,14 a 10 mm².

El peso equilibrado y la forma ergonómica hacen que la pinza para engarce se ajuste bien a la mano y su diseño la convierte en la más ligera y compacta del mercado. Para el manejo de CRIMPFOX DUO 10 se necesita poca fuerza. Esto permite trabajar con la pinza sin cansarse y lograr al mismo tiempo resultados de alta calidad.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380