Ir a todas las informaciones de prensa

Nueva versión de Automationworx Software Suite disponible

29.04.2016

Caja del software Software Suite Automationworx  

Nueva versión de Software Suite Automationworx disponible

Ya está disponible AX Software Suite 2016 en la versión 1.83 para su descarga en la página web Phoenix Contact.

Software Suite incluye un software coherente para el sistema de automatización Automationworx, por ejemplo el software de programación PC Worx. Entre las novedades de PC Worx 6.30 se incluye una visión global de la topología Ethernet y una comparativa de configuración PROFINET entre el sistema de control y la configuración actualmente definida en el proyecto de ingeniería. En las indicaciones para usuarios (Change Notes) en el área de descargas de la página del producto hallará una descripción detallada de las nuevas funciones y de los errores eliminados.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380