Ir a todas las informaciones de prensa

Fácil puesta en servicio de componentes SafetyBridge

18.02.2016

Interfaz web SD FLASH EASY SAFE  

Interfaz web para la puesta en servicio y el diagnóstico sencillos

A partir de ahora mismo, Phoenix Contact ofrece las tarjetas SD Flash Easy Safe Basic y SD Flash Easy Safe Pro para poner en servicio de forma todavía más sencilla componentes con la tecnología SafetyBridge.

La tecnología SafetyBridge es una solución rentable para la implementación de requisitos de seguridad funcionales hasta SIL 3 o PLe sin utilizar un control de seguridad. Mediante el uso de tarjetas SD se ejecutan automáticamente todos los ajustes de configuración e inicializaciones necesarios para integrar los componentes SafetyBridge en la aplicación estándar. Con el software de configuración SAFECONF se configuran las funciones de seguridad mediante arrastrar y soltar. La confortable interfaz web, además de múltiples funciones de diagnóstico, también ofrece la posibilidad de integrar en la aplicación módulos no seguros. Mediante el módulo de comunicación en la versión Pro se ponen a disposición datos de proceso y diagnóstico mediante PROFINET o Modbus/TCP para otras aplicaciones. Además, los usuarios pueden informarse por correo electrónico sobre averías o eventos actuales.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380