Phoenix Contact amplía su cartera de PC industriales con la serie x100. Esta abarca PC de panel y Box PC de diferentes clases de potencia con CPU de Intel Atom a Intel Core i7.
Los PC de panel están disponibles en los tamaños de pantalla de 15,6 a 21,5 pulgadas y disponen de una interfaz Multi-Touch de 10 puntos. Los paneles también están disponibles como pantallas planas que se pueden montar como unidad de operación remota a una distancia de hasta 90 metros del PC.
Los PC de la serie x100 son sistemas con refrigeración pasiva en un modelo totalmente metálico aptos, por tanto, en particular para aplicaciones industriales. Los sistemas se basan en la tecnología Intel más moderna y, por tanto, no solo son eficientes energéticamente sino que también son aptos para sistemas operativos Windows 10. Esta combinación de hardware y software modernos ofrece una excelente experiencia de usuario con una cartera rentable.
"$pageName" en