Phoenix Contact ofrece una comodidad nueva en la conexión de placas de circuito impreso: con los conectores para placa de circuito impreso de la serie LPC 6 y LPCH 6 conectará conductores con secciones de hasta 10 mm² de manera sencilla y sin herramientas.
La posición clara de la palanca de mando, así como la fuerza de contacto definida de la conexión por resorte push-in permiten un contacto seguro de los conductores. Los conectores LPC 6 en paso de 7,62 mm son aptos para corrientes de hasta 41 A y tensiones de hasta 1000 V. El modelo híbrido LPCH 6 dispone además de contactos de aviso para hasta 8 A y 160 V (paso de 3,81 mm). Ambas series ofrecen una protección contra contactos accidentales ampliada conforme a IEC/UL 61800-5-1. La gama se completa con las regletas de base de dos y cuatro polos en paso de 7,62 mm, opcionalmente también con brida central.
"$pageName" en