Ir a todas las informaciones de prensa

Elabore sus propios servicios en la nube

15.05.2017

Juego de desarrollo de software  

Juego de desarrollo de software para programar libremente servicios en la nube

Proficloud de Phoenix Contact es un sistema IoT abierto con el que puede crearse una solución adecuada para cada aplicación.

Puede tratarse de una captación o análisis de datos basados en la nube o un concepto completo de automatización. Con el nuevo juego de desarrollo de software los usuarios pueden programar servicios en la nube según sus necesidades. Para ello desarrollan los denominados Application Container, que a continuación pueden ser instanciados y operados en Proficloud con la frecuencia que deseen. Los Application Container son responsables de que el software funcione de forma fiable, después de que se haya llevado a cabo su portabilidad del entorno de desarrollo a Proficloud. De este modo, el juego de desarrollo es la solución adecuada para crear, por ejemplo, servicios de alarma, monitorización o servicios meteorológicos y operar dichos Container en Proficloud o en su infraestructura local de IT.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Más información