El nuevo módulo de ampliación EM-D-8/4-24DC-IFS digital permite procesar varias señales de campo en aplicaciones complejas con el sistema Interface (IFS) mediante la puesta a disposición de entradas y salidas adicionales.
El equipo dispone de ocho entradas digitales y cuatro salidas digitales. Para la comunicación con otros equipos aptos para IFS, como los controladores de arranque híbridos y gestores de motores, el módulo de ampliación se integra como esclavo en el bus con la correspondiente pasarela de enlace. Esto se realiza rápida y fácilmente con ayuda del conector de bus para carril. Para la parametrización del equipo se utiliza el software de PC IFS-CONF. Además de la asignación de datos de proceso, en el software también se lleva a cabo una indicación de estado de las entradas y salidas.
"$pageName" en