Ir a todas las informaciones de prensa

Caja para electrónica universal con tecnología de conexión integrada

10.08.2015

Caja para electrónica universal con tecnología de conexión integrada  

Caja para electrónica universal con tecnología de conexión integrada

Con el nuevo sistema de cajas electrónicas universal EH pueden diseñarse fácilmente aplicaciones para equipos.

Con siete anchos de construcción, dos alturas de construcción y tres variantes de tapa se ofrecen más de 100 posibilidades de combinación. Para un diseño del equipo referido a la aplicación pueden integrarse de forma fácil y cómoda distintas tecnologías de conexión de placas de circuitos. Además, mediante el montaje de la placa de circuito impreso se logra una elevada flexibilidad en todas las direcciones del espacio. La caja para electrónica puede montarse opcionalmente sin herramientas encajada sobre carriles o bien de forma clásica en la pared. Una superficie de rotulación integrada facilita la identificación directa de la caja. Las cajas para electrónica constan de ABS y cumplen la clase de combustibilidad HB según UL94. Gracias a la selección de materiales precisa se obtienen precios eficientes. Con las nuevas cajas para electrónica de la serie EH, Phoenix Contact completa su cartera de productos en el campo de las cajas con opción de montaje sobre carril.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380