Ir a todas las informaciones de prensa

Elevada densidad de conexión en el mínimo espacio

11.01.2016

DFMC: elevada densidad de conexión para aplicaciones en la técnica MCR  

DFMC: elevada densidad de conexión para aplicaciones en la técnica MCR

Con el nuevo conector para placa de circuito impreso DFMC 0,5 podrá conectar hasta 32 cables a una altura de construcción de tan solo 10,5 mm.

Con ello, los conectores en el paso de 2,54 mm ofrecen una densidad de conexión hasta un 40 por ciento más elevada que los conectores en el paso de 3,5 mm. La serie de productos se ha diseñado para corrientes hasta 6 A y tensiones hasta 160 V. Gracias a su sistema de contactos dorado permiten una elevada seguridad de transferencia incluso en caso de potencias bajas. Los conectores para secciones de cable hasta 0,5 mm² disponen de la confortable tecnología de conexión push-in. Asimismo, las tomas por impulsos integradas ofrecen confort adicional para la comprobación de tensión con puntas de prueba de 0,64 mm. La serie se completa con una carcasa de base adecuada para procesos de soldadura THR y SMT.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380