Ir a todas las informaciones de prensa

Amplificadores de separación de cuatro vías muy compactos y universales

11.08.2014

Amplificadores de separación muy compactos MINI Analog Pro  

Más sencillo que nunca, tan compacto como siempre: MINI Analog Pro

Como novedad en el programa de la línea de amplificadores de separación MINI Analog Pro de Phoenix Contact cabe destacar el amplificador de separación de cuatro vías universal y de libre ajuste MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO.

En el lado de entrada, pueden aplicarse señales de corriente y tensión hasta 24 mA y/o hasta 12 V. En este caso, el alcance de señales deseado puede ajustarse libremente. En el lado de salida, pueden elegirse libremente señales hasta 10,5 V y/o hasta 21 mA. De este modo, al renovar la instrumentación de campo pueden adaptarse p. ej. las señales a los sistemas de control disponibles o a la inversa. Una salida de valor umbral integrada combina las funciones de un amplificador de separación y un interruptor de valor umbral en una caja. Así pueden activarse alarmas sin una salida digital en el PLC. Se suprime una programación compleja en el sistema de control. MINI Analog Pro es la primera línea de amplificadores de separación de 6 mm con tecnología de conexión enchufable. Los puntos de embornaje bien visibles y de fácil acceso así como la medición de corriente durante el servicio le facilitan considerablemente el trabajo.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380