Ir a todas las informaciones de prensa

Bornes de derivación para bornes de espárrago con conexión push-in

23.07.2018

Distribución o acumulación de potencial sencillas  

Bornes de derivación con conexión push-in para bornes de conexión por espárrago de potencia

Con los nuevos bornes de derivación AGK para bornes de espárrago de potencia de las series HV y RBO tiene a su disposición una sencilla posibilidad para la distribución o acumulación de potencial.

Para una toma de tensión directa o para la toma de corriente realice un contacto de los bornes de derivación con los tornillos roscados en las barras colectoras. Cablee los bornes de derivación con la conexión rápida push-in sin herramientas. Están disponibles hasta una sección de 10 mm². En las roscas del perno M10 y M12 son posibles hasta ocho puntos de embornaje. Puede rotular en toda su superficie todos los bornes de derivación y comprobarlos fácilmente mediante la toma de pruebas estándar de 2,3 mm.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380