Ir a todas las informaciones de prensa

Protección contra sobretensiones con conmutación 4+0

24.07.2019

Protección contra sobretensiones potente con conmutación 4+0  

Extremadamente estrecho y potente: el nuevo módulo de protección de tipo 2 ahora también como variante 4+0

El dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 2 más estrecho del mundo VALVETRAB-SEC ahora también está disponible con una conmutación 4+0.

Esta variante puede utilizarla en sistemas de fuentes de alimentación TN-S e IT. Con la elevada tensión constante de 440 V AC, el dispositivo de protección contra sobretensiones no solo resulta potente, sino que ofrece protección a sus instalaciones del nivel de tensión 400/690 V AC.

El nuevo módulo de protección de tipo 2 amplía el programa de productos existente de la familia de productos SEC. La instalación con ahorro de espacio resulta muy beneficiosa, ya que el diseño con 12 mm por polo se ha mantenido muy compacto. Los módulos de protección se han diseñado enchufables de modo que en caso de asistencia técnica pueden sustituirse fácilmente. No puede producirse una confusión de los conectores macho, ya que estos están codificados mecánicamente.

La protección sin interrupciones de su instalación está garantizada gracias al potente dispositivo de desconexión y a los componentes de alta calidad. Asimismo, los sistemas descendentes se cargan menos gracias al bajo nivel de protección.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380