Phoenix Contact completa la gama de conectores para señales M23 ADVANCE.
Los nuevos conectores para equipos disponen de una tuerca de posicionamiento integrada para el ajuste continuo de la dirección de salida. Gracias a la rosca interna prolongada de 10 mm puede montar los conectores para señales en diferentes grosores de pared con seguridad. Hay disponibles versiones con pines y conectores hembra con conexión soldada o engastada para la conexión eficiente de conductores. Todas las versiones ofrecen un índice de protección de hasta IP65/67 y se han concebido para corrientes de hasta 20 A y tensiones de hasta 300 V.
"$pageName" en