Ir a todas las informaciones de prensa

Módulos de ampliación para los sistemas de control PLCnext Control

01.04.2019

Interfaz Ethernet alineable a la izquierda  

Interfaz Ethernet alineable a la izquierda

A partir de ahora, los usuarios pueden satisfacer los requisitos individuales con los sistemas de control PLCnext Control de la serie Axiocontrol de Phoenix Contact: mediante los módulos de ampliación se pueden adaptar las interfaces de PLCnext Control.

Estos módulos de ampliación se colocan y funcionan en el lado izquierdo del sistema de control. El primer módulo pone a disposición una interfaz Ethernet adicional con otra dirección MAC. La configuración se realiza mediante el software PLCnext Engineer.

Este módulo de ampliación Ethernet se completará en el futuro con otros módulos específicos de bus para Interbus y Profibus. Ambas variantes disponen de una funcionalidad maestra para conectar los participantes de Interbus y Profibus existentes.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Más información