Ir a todas las informaciones de prensa

Sistema de interruptores de seguridad con IO-Link

26.04.2018

Interruptor de seguridad sin contacto PSRswitch  

Interruptor de seguridad sin contacto PSRswitch

El nuevo sistema de interruptores de seguridad de Phoenix Contact está compuesto por un interruptor de seguridad codificado y sin contacto PSRswitch y el relé de seguridad PSRmini con IO-Link.

El interruptor de seguridad electrónico se emplea para la supervisión segura de la puerta de protección y de la posición en máquinas e instalaciones de fabricación. El interruptor con tecnología de conexión M12 convence por su construcción compacta y se puede montar de forma particularmente flexible en puertas y cubiertas. Gracias a la tecnología RFID integrada ofrece la máxima protección frente a manipulación para lograr una alta seguridad. Los interruptores de seguridad se pueden configurar para el funcionamiento independiente o la conexión en serie lógica según EN ISO 14119 hasta PL e.

En combinación con el nuevo relé PSRmini PSR-MC42, se puede transferir al sistema de control la información de estado importante a través de IO-Link. El operario de la máquina recibe así una solución completa rentable con nuevas posibilidades de diagnóstico para la fábrica inteligente. 


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380