Con los nuevos cables de potencia, logrará una alta potencia con una construcción mínima.
Los cables M12 Power confeccionados con conectores con codificación M son aptos para aplicaciones AC hasta 8 A y 690 V. La cara enchufable codificada ofrece protección contra conexiones erróneas. Además de tres fases y PE, se ofrecen dos contactos adicionales que p. ej. pueden utilizarse para un freno de motor. Un apantallamiento de 360° opcional ofrece protección CEM fiable. La construcción compacta de los conectores M12 permite ahorrar espacio en el cableado de potencia.
"$pageName" en