Ir a todas las informaciones de prensa

Los adaptadores para fusibles DC obtienen el certificado TÜV

06.06.2019

Adaptadores para fusibles DC robustos para la energía fotovoltaica  

Adaptadores para fusibles DC robustos para la energía fotovoltaica

TÜV Rheinland ha certificado los adaptadores para fusibles DC de Phoenix Contact. Con motivo de la feria Intersolar en Múnich, la TÜV otorgó el certificado de la especificación de prueba según PfG 2380/02.14.

Los elementos de protección para instalaciones fotovoltaicas se han probado según IEC 62852 (conectores), así como IEC 60269-6 (fusibles de strings), y se ha confirmado que es seguro dispararlos. De este modo, los usuarios pueden estar seguros de que el sistema fotovoltaico está protegido en todo momento de forma fiable frente a corrientes de defecto según las condiciones descritas en las normas. Los adaptadores para fusibles robustos de la familia de productos Sunclix están equipados con fusibles de cartucho Littelfuse de alta calidad para 3,5 a 30 A y se han diseñado para tensiones hasta 1500 V. Los elementos de protección de fácil instalación se han diseñado según el índice de protección IP68 (24 h/2 m) y resultan ideales para el cableado de campo seguro entre el módulo fotovoltaico y el inversor.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380