Ir a todas las informaciones de prensa

Conectores directos para densidades de contactos elevadas

14.11.2016

Conectores directos SKEDD SDDC 1,5  

Conectores directos para densidades de contactos elevadas

Phoenix Contact amplía su oferta de cómodos conectores para placa de circuito impreso con la tecnología SKEDD.

Con el conector directo de doble fila SDDC 1,5 podrá conectar de 2 a 32 cables fácilmente y de forma fiable. De este modo, la nueva serie resulta especialmente adecuada para aplicaciones con una elevada densidad de contactos. Con la técnica de inserción directa SKEDD podrá conectar los conectores mediante orificios metalizados directamente a la placa de circuito impreso. Para ello no se requieren herramientas ni una regleta de base adicional. Su ventaja: puede prescindir de un componente y reducir así los costes de proceso globales. La serie SDDC 1,5 en paso de 3,5 mm resulta adecuada para secciones de cable de 0,2 mm² a 1,5 mm² y se ha diseñado para corrientes hasta 8 A y tensiones hasta 160 V (IEC).


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380