Con las nuevas funciones y variantes PROFINET para la línea de productos Factory Line Switch 2000, Phoenix Contact amplía su oferta de switches gestionados para aplicaciones de automatización PROFINET.
Tras una actualización de firmware, los switches en las variantes 2200 y 2300 soportan la funcionalidad PROFINET Device y PROFINET Conformance Class B. Con ello, los equipos se integran como componentes PROFINET directamente en la ingeniería (PC Worx o portal TIA) y se configuran y diagnostican mediante un sistema de control. Además, gracias a los LEDs de estado especiales con las variantes 2200 PN y 2300 PN es posible un diagnóstico rápido directamente en el switch de estados de error o interrupciones de la conexión al sistema de control. Asimismo, para el usuario se suprime la preconfiguración para un uso en redes PROFINET, ya que los equipos ya se suministran en el modo PROFINET.
"$pageName" en