Los nuevos conectores PTCM compactos de Phoenix Contact permiten por primera vez realizar contactos crimpados dentro de la línea de productos PTSM.
Los conectores para placa de circuito impreso en la versión para conector hembra y conector macho invertido usuales resultan adecuados para secciones de cable de 0,14 mm² a 0,75 mm². El enclavamiento seguro con la contrapieza permite el gatillo de bloqueo lateral de los conectores hembra. Los conectores de dos a ocho polos en paso de 2,5 mm se han diseñado para corrientes hasta 6 A y tensiones hasta 160 V y son compatibles en cuanto al enchufe con los artículos PTSM con conexión por resorte push-in. La elevada capacidad de corriente con una construcción compacta hace que este sistema de conexión sea la solución para la alimentación de potencia así como para soluciones cable a cable.
"$pageName" en