Con tan solo doce milímetros por canal, los nuevos dispositivos de protección contra sobretensiones de tipo 2 VALVETRAB-SEC-DC de Phoenix Contact sirven para proteger fuentes de corriente continua lineales.
Gracias a la Safe Energy Control Technology (SEC) estos productos ofrecen una gran duración y eficiencia. El potente dispositivo de desconexión ofrece protección para todas las aplicaciones usuales de 120/220 V DC. La elevada capacidad de extinción propia del descargador permite un uso sin fusible previo. Gracias al bajo nivel de protección los componentes posteriores sensibles se protegen de forma fiable. El elemento básico y el conector pueden girarse 180° entre sí. Gracias a ello, es posible una conexión con longitudes de cable más cortas al tiempo que la rotulación permanece legible. La indicación de estado de fácil reconocimiento y el contacto de indicación remota libre de potencial informan en todo momento sobre el estado del producto. Con el comprobador CHECKMASTER 2 pueden realizarse rápida y fácilmente comprobaciones reiterativas de los módulos de protección.
"$pageName" en