Ir a todas las informaciones de prensa

Homologación UL para potencia M12

07.05.2015

Cables de potencia M12  

Cables de potencia M12 con homologación UL y CSA

Los cables de potencia M12 confeccionados de las codificaciones S y T obtuvieron en abril de 2015 las homologaciones UL 2237 y CSA C22.2 n.º 182.3.

La codificación S se especifica con 600 V/12 A y la codificación T con 63 V/12 A. De este modo, a partir de ahora mismo pueden utilizarse en el mercado americano. 


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380